5-Anschluss-Magnetventil, vorgesteuert, metallisch dichtend, mit Gehäuseanschluss Serie VFS3000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Anschluss-Magnetventil, vorgesteuert, metallisch dichtend, mit Gehäuseanschluss Serie VFS3000
SMC-Magnetventil.
[Eigenschaften]
· Große Kapazität 3/8: C: 6,8 dm3 / (s · bar)
· Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W DC

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS3120-3EB-03-F-Q

Teilenummer
VFS3120-3EB-03-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

155.97 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC[Rc (R)] Rc3/8Mind. 160DirektleitungenFührung, Spule1.4Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnTülle TerminalVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneJaPilot Einzel-AbluftMit Fußhalter--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil, vorgesteuert, metallisch dichtend, mit Gehäuseanschluss Serie VFS3000, die Teilenummer ist VFS3120-3EB-03-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS3120-3EB-03-F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-3DZB-14
SF4-4YB-14
SF4-4YZB-15
VFS3120-3EB-03-Q
VFS3120-3YZB-02F-Q
VFS3120-4D-02F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Option Related component type Applications

50.90 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz---BefestigungsartA-seitiges Pilotventil für VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520

41.66 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC----------DIN43650B Standard-DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne---BefestigungsartA-seitiges Pilotventil für VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520

47.13 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC----------DIN43650B Standard-DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz---BefestigungsartB-seitiges Vorsteuerventil für VFS3220

149.26 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC[Rc (R)] Rc3/8Mind. 160DirektleitungenFührung, Spule1.4Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnTülle TerminalVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneCE-konformes ProduktPilot Einzel-AbluftOhne--

157.74 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V ACG1/4-DirektleitungenFührung, Spule1,1Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnDIN43650B Standard-DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaPilot Einzel-AbluftOhne--

152.19 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG1/4-DirektleitungenFührung, Spule1,1Standard0.1 bis 1.0internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)OhneJaPilot Einzel-AbluftOhne--

Technischer Support