Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS3120-5D-03-Q
Teilenummer
|
---|
VFS3120-5D-03-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Option | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mind. 160 | Direktleitungen | Führung, Spule | 1.4 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | Ja | Pilot Einzel-Abluft | Ohne | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Anschluss-Magnetventil, vorgesteuert, metallisch dichtend, mit Gehäuseanschluss Serie VFS3000, die Teilenummer ist VFS3120-5D-03-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS3120-5D-03-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Related component type
Applications
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF4-3DZB-14 |
SF4-4YB-14 |
SF4-4YZB-15 |
VFS3120-5D-03F-Q |
VFS3120-5D-03N-Q |
VFS3120-5DB-02-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Option | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | 98 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | Befestigungsart | A-seitiges Pilotventil für VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
41.66 € | 1 | 98 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN43650B Standard-DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | - | - | - | Befestigungsart | A-seitiges Pilotventil für VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
47.13 € | 1 | 98 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN43650B Standard-DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | Befestigungsart | B-seitiges Vorsteuerventil für VFS3220 | ||
152.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/8 | Mind. 160 | Direktleitungen | Führung, Spule | 1.4 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | Ja | Pilot Einzel-Abluft | Ohne | - | - | ||
152.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPT | 3/8 | Mind. 160 | Direktleitungen | Führung, Spule | 1.4 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | Ja | Pilot Einzel-Abluft | Ohne | - | - | ||
152.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 1,1 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ja | Pilot Einzel-Abluft | Ohne | - | - |