Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS2110-5DZ-02T-Q
Teilenummer
|
---|
VFS2110-5DZ-02T-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Option | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPTF | 1/4 | 40 bis 160 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,58 | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Nicht steckbare Ausführung, Standardausführung | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000, die Teilenummer ist VFS2110-5DZ-02T-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS2110-5DZ-02T-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF4-3DZ-20 |
SF4-3F-20 |
SF4-4DZ-20 |
VFS2110-5DZ-Q |
VFS2110-5DZB-02F-Q |
VFS2110-5DZB-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Option | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.19 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | - | Befestigungsart | ||
31.97 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 110/120 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | - | - | - | - | Befestigungsart | ||
51.19 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | - | - | Befestigungsart | ||
127.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | - | Ohne Grundplatte | - | ||
143.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | G | 1/4 | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Nicht steckbare Ausführung, Standardausführung | - | ||
127.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | - | Ohne Grundplatte | - |