5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS2600-5FZB-Q

Teilenummer
VFS2600-5FZB-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Option Related component type

278.35 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfekt-24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internVerriegelnSteckerVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-Grundplatte-Ohne Grundplatte-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000, die Teilenummer ist VFS2600-5FZB-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS2600-5FZB-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-3DZ-20
SF4-3F-20
SF4-4DZ-20
VFS2600-5FZC-Q
VFS2600-7FZ-Q
VFS2610-1DZ-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Option Related component type

51.19 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz----Befestigungsart

31.97 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------SteckerNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Ohne----Befestigungsart

51.19 €

1 98 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz----Befestigungsart

278.35 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfekt-24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internVerriegelnSteckerArt der Verriegelung (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-Grundplatte-Ohne Grundplatte-

278.35 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfekt-240 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internKeine ArretierungSteckerNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-Grundplatte-Ohne Grundplatte-

285.98 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach[Sonstige] 3 Positionen perfekt-100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbare Grundplatte-Ohne Grundplatte-

Technischer Support