5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS2400R-5FZ-02-Q

Teilenummer
VFS2400R-5FZ-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Option Related component type

225.19 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1AußenKeine ArretierungSteckerNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichPlug-in - Leitung - Endgerät (mit Klemmenblock), Standard - Modell-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS2000, die Teilenummer ist VFS2400R-5FZ-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS2400R-5FZ-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-3DZ-20
SF4-3F-20
SF4-4DZ-20
VFS2400R-5FZ-Q
VFS2410-1DZ-Q
VFS2410-1DZC-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Option Related component type

51.19 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz----Befestigungsart

31.97 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------110/120 V AC----------SteckerNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Ohne----Befestigungsart

51.19 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC----------DIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz----Befestigungsart

189.15 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1AußenKeine ArretierungSteckerNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-Grundplatte-Ohne Grundplatte-

192.92 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbare Grundplatte-Ohne Grundplatte-

192.92 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger StromZweifach3-Positionen-Abluftzentrale-100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internVerriegelnDIN-KlemmeArt der Verriegelung (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbare Grundplatte-Ohne Grundplatte-

Technischer Support