5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS3000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS3000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS3100-5FZC-Q

Teilenummer
VFS3100-5FZC-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen Related component type

136.82 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internVerriegelnSteck-LeitungsklemmeArt der Verriegelung (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS3000, die Teilenummer ist VFS3100-5FZC-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS3100-5FZC-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-4F-30
SF4-4FB-30
SF4-5F-30
VFS3100-8F-Q
VFS3100R-5FZ-Q
VFS3100R-5FZB-02F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen Related component type

32.98 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC-----------Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)-----Befestigungsart

28.71 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------220 V AC-----------Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)-----Befestigungsart

32.98 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------24 V DC-----------Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)-----Befestigungsart

124.44 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)----Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)OhneCE-konformes ProduktSteck-Grundplatte-Standard-

152.06 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.1 bis 1.0AußenKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard-

190.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/440 bis 140Untergrund-LeitungenFührung, Spule1.4Standard0.1 bis 1.0AußenVerriegelnSteck-LeitungsklemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard-

Technischer Support