• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Large valve capacity 1/2: C: 12 dm3/(s·bar)
· Low power consumption: 1.8 W DC
· Easy maintenance and inspection
· 2 types of subplate, plug-in type and non-plug-in type.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS4100-3FZ-04-Q

Teilenummer
VFS4100-3FZ-04-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen

210.97 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC[Rc (R)] Rc1/280 bis 3002.80.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Standard

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000, die Teilenummer ist VFS4100-3FZ-04-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS4100-3FZ-04-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VFS4100-1FZ-Q
VFS4100-3FZ-Q
VFS4100-4FZ-Q
VFS4100-4FZC-B04N-Q
VFS4100-5F-Q
VFS4100-5FZ-03-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen

167.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

167.19 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

167.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

220.60 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACNPT1/280 bis 3002.80.1 bis 1.0internVerriegelnSteck-LeitungsklemmeArt der Verriegelung (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes ProduktSteck-GrundplatteUnten portiertStandard

154.82 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)OhneCE-konformes ProduktSteck-Grundplatte-Standard

210.97 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/850 bis 3002.60.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

Technischer Support