Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS4310-5D-Q
Teilenummer
|
---|
VFS4310-5D-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Rohre | Untergrund-Leitungen |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000, die Teilenummer ist VFS4310-5D-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS4310-5D-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFS4100-4FZ-Q |
VFS4100-4FZC-B04N-Q |
VFS4100-5F-Q |
VFS4310-5DB-04-Q |
VFS4310-5DB-Q |
VFS4310-5DO-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | ||
220.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | NPT | 1/2 | 80 bis 300 | 2.8 | 0.1 bis 1.0 | intern | Verriegeln | Steck-Leitungsklemme | Art der Verriegelung (Hebel) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | Unten portiert | Standard | ||
154.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1 bis 1.0 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | CE-konformes Produkt | Steck-Grundplatte | - | Standard | ||
265.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 bis 300 | 2,7 | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | ||
240.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.15 bis 1 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Ohne | Ja | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | ||
240.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.15 bis 1 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Ohne | CE-konformes Produkt | Nicht steckbare Grundplatte | - | Standard |