5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFS4100-3FZ-04-Q

Teilenummer
VFS4100-3FZ-04-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen

210.97 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC[Rc (R)] Rc1/280 bis 3002.80.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Standard

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS4000, die Teilenummer ist VFS4100-3FZ-04-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS4100-3FZ-04-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VFS4100-1FZ-Q
VFS4100-3FZ-Q
VFS4100-4FZ-Q
VFS4100-4FZC-B04N-Q
VFS4100-5F-Q
VFS4100-5FZ-03-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen

167.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

167.19 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110/120 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

167.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

220.60 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACNPT1/280 bis 3002.80.1 bis 1.0internVerriegelnSteck-LeitungsklemmeArt der Verriegelung (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes ProduktSteck-GrundplatteUnten portiertStandard

154.82 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC----0.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)OhneCE-konformes ProduktSteck-Grundplatte-Standard

210.97 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/850 bis 3002.60.1 bis 1.0internKeine ArretierungSteck-LeitungsklemmeNicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteck-GrundplatteAnschluss seitlichStandard

Technischer Support