Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFR2110-4D-02F-Q
Teilenummer
|
---|
VFR2110-4D-02F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 1/4 | 40 bis 160 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.62 | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ja | Anschluss seitlich | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR2000, die Teilenummer ist VFR2110-4D-02F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR2110-4D-02F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Spezifikationen Anschluss
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SF4-7DZB-60-Q |
VFR2100-1F-Q |
VFR2100-1FZ-01F-Q |
VFR2110-4DZC-02-Q |
VFR2110-5D-02-Q |
VFR2110-5D-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | - | Pilotventilbaugruppe | ||
114.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ja | Anschluss seitlich | - | ||
160.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/8 | Mind. 100 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,58 | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Anschluss seitlich | - | ||
146.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 160 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.62 | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Art der Verriegelung C (Hebel) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Anschluss seitlich | - | ||
140.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 160 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.62 | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ja | Anschluss seitlich | - | ||
123.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ja | Anschluss seitlich | - |