5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR2000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR2000
Die 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VFR ist mit weichdichtendem Schieber und Mehrfachanschlussplatte in Flanschversion mit interner oder externer Verdrahtung erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 1/2 mit Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFR2110-2D-Q

Teilenummer
VFR2110-2D-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Spezifikationen Anschluss Related component type

123.82 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung02 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungOhneJaAnschluss seitlich-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR2000, die Teilenummer ist VFR2110-2D-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR2110-2D-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SF4-7DZB-60-Q
VFR2100-1F-Q
VFR2100-1FZ-01F-Q
VFR2110-2DZ-Q
VFR2110-4D-02F-Q
VFR2110-4DZC-02-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Spezifikationen Anschluss Related component type

46.61 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten-------240 V AC----------DIN-KlemmeVerriegelung Ausführung B (Werkzeug erforderlich)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes Produkt-Pilotventilbaugruppe

114.08 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung02 bis 0.9internKeine ArretierungSteckerNicht verriegelbar, SteckausführungOhneJaAnschluss seitlich-

160.61 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/8Mind. 100Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,58Weiche Dichtung02 bis 0.9internKeine ArretierungSteckerNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaAnschluss seitlich-

129.60 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung02 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaAnschluss seitlich-

140.32 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG1/440 bis 160Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.62Weiche Dichtung02 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungOhneJaAnschluss seitlich-

146.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC[Rc (R)] Rc1/440 bis 160Untergrund-LeitungenFührung, Spule0.62Weiche Dichtung02 bis 0.9internVerriegelnDIN-KlemmeArt der Verriegelung C (Hebel)Mit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaAnschluss seitlich-

Technischer Support