Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFR3200-5FZ-03N-Q
Teilenummer
|
---|
VFR3200-5FZ-03N-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | NPT | 3/8 | 40 bis 200 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,0 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | Anschluss seitlich | Standard | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR3000, die Teilenummer ist VFR3200-5FZ-03N-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR3200-5FZ-03N-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFR3100-1FZ-Q |
VFR3100-3FZ-Q |
VFR3100-3FZC-Q |
VFR3200-5FZ-B02-Q |
VFR3200-5FZ-Q |
VFR3200-5FZA-03-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | - | Standard | - | ||
139.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | - | Standard | - | ||
139.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 02 bis 0.9 | intern | Verriegeln | Steck-Leitungsklemme | Art der Verriegelung C (Hebel) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | - | Standard | - | ||
247.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,9 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | Unten portiert | Standard | - | ||
199.11 € | 1 | 16 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | - | Standard | - | ||
237.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 200 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 2,0 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelnder Druckmodell A (erweiterter Modell) | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | Anschluss seitlich | Standard | - |