Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFR4110-5DZ-03-Q
Teilenummer
|
---|
VFR4110-5DZ-03-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 bis 300 | - | 3.2 | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) | Anschluss seitlich | Standard | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Antriebstyp | Führung, Spule |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR4000, die Teilenummer ist VFR4110-5DZ-03-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR4110-5DZ-03-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Gehäuseoptionen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFR4100-5F-Q |
VFR4100-5FZ-03-Q |
VFR4100-5FZ-04-Q |
VFR4110-5DZ-04-Q |
VFR4110-5DZ-04F-Q |
VFR4110-5DZ-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Gehäusegröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | - | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Leitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ja | Stecker | - | Standard | - | ||
214.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 bis 300 | - | 3.2 | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Leitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | Anschluss seitlich | Standard | Stecker | ||
214.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 bis 300 | - | 3.8 | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | Leitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Stecker | Anschluss seitlich | Standard | Stecker | ||
210.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 bis 300 | - | 3.8 | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) | Anschluss seitlich | Standard | - | ||
210.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/2 | 80 bis 300 | - | 3.8 | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) | Anschluss seitlich | Standard | - | ||
185.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | - | - | 02 bis 0.9 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ja | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) | - | Standard | Nicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel) |