5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR4000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR4000
SMC-Magnetventil.
[Eigenschaften]
· Konstruktion des Hauptventils mit Gummidichtung.
· Umfangreiche Anzahl von Größen verfügbar.
· Zum Antrieb von mittleren und großen Zylindern.
· Verteilertypen: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFR4210-5DZ-03-Q

Teilenummer
VFR4210-5DZ-03-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen Gehäusegröße

238.87 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, DruckSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc3/850 bis 300-3.40.1 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel)Anschluss seitlichStandardNicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Dichtung, VFR4000, die Teilenummer ist VFR4210-5DZ-03-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR4210-5DZ-03-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VFR4100-5F-Q
VFR4100-5FZ-03-Q
VFR4100-5FZ-04-Q
VFR4210-5DZ-04-Q
VFR4210-5DZ-04F-Q
VFR4210-5DZ-B04N-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Gehäuseoptionen Gehäusegröße

157.58 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, DruckSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC-----02 bis 0.9internKeine ArretierungLeitungNicht verriegelbar, SteckausführungOhneJaStecker-Standard-

214.69 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, DruckSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/850 bis 300-3.202 bis 0.9internKeine ArretierungLeitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteckerAnschluss seitlichStandardStecker

214.69 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, DruckSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/280 bis 300-3.802 bis 0.9internKeine ArretierungLeitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaSteckerAnschluss seitlichStandardStecker

238.87 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, DruckSelbsthaltend24 V DC[Rc (R)] Rc1/280 bis 300-40.1 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel)Anschluss seitlichStandard-

238.87 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, DruckSelbsthaltend24 V DCG1/280 bis 300-40.1 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzJaNicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel)Anschluss seitlichStandard-

246.81 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektKeine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, DruckSelbsthaltend24 V DCNPT1/280 bis 300Untergrund-Leitungen40.1 bis 0.9internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes ProduktNicht steckbar (üblicher elektrischer Eingangsmodell für Anschlusskabel)Unten portiertStandard-

Technischer Support