• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VQ7-6, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 1 / Einzelventil (Teilenummern - CAD Download)

VQ7-6, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 1 / Einzelventil
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Conforms to ISO 5599/I
· Outstanding responsiveness and long service life
· IP65-compliant dust-tight, water-jet-proof protective structure
· A wide variety of manifold options
· Lightweight
· Space-saving / reduced volume
· The choice of a metal or rubber seal for the main valve construction increases compatibility with different operating environments and conditions

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ7-6-FG-S-1-Q

Teilenummer
VQ7-6-FG-S-1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Umgekehrt durchströmt Steckverbinder Option Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type

76.34 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Ohne----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VQ7-6, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 1 / Einzelventil, die Teilenummer ist VQ7-6-FG-S-1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ7-6-FG-S-1-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ7-6-FG-D-1ZR-Q
VQ7-6-FG-D-1ZRA02-Q
VQ7-6-FG-D-2Z-Q
VQ7-6-FG-S-1R-Q
VQ7-6-FG-S-1Z-Q
VQ7-6-FG-S-1ZR-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Umgekehrt durchströmt Steckverbinder Option Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type

113.42 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz----

133.69 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend100 V AC[Rc (R)] Rc1/440 bis 140Untergrund-LeitungenFührung, Spule1,1Weiche Dichtung0.15 bis 1intern-JaGemeinsame AbluftAnschluss seitlichOhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz----

113.31 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend200 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz----

78.48 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung0.2 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Ohne----

80.44 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz----

80.44 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung0.2 bis 1intern-JaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz----

Technischer Support