VQ7-8, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 2 / Einzelventil (Teilenummern - CAD Download)

VQ7-8, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 2 / Einzelventil
5/2-Wege-Magnetventil übereinstimmend mit ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle übereinstimmend mit Größe 1 (VQ7-6) und Größe 2 (VQ7-8)
Platzsparende Bauform, geringes Gewicht und hohe Durchflusskapazität (bis 3140,8 l/min)
Außergewöhnlich kurze Ansprechzeit (VQ7-6: 12 ms oder weniger)
Lange Lebensdauer: 100 Millionen Zyklen (Stahlschieber)
Verfügbarkeit: weich-/metallisch dichtender Schieber; mehrere Varianten der Mehrfachanschlussplatten; Ausführung mit externer Verdrahtung und Einzelanschlussplatte
Erfüllt IP65.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ7-8-FG-S-3NRA03-Q

Teilenummer
VQ7-8-FG-S-3NRA03-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Umgekehrt durchströmt Steckverbinder Option Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part

128.23 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/850 bis 200Untergrund-LeitungenFührung, Spule3.0Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaGemeinsame AbluftAnschluss seitlichOhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Mit Anzeigeleuchte---

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VQ7-8, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 2 / Einzelventil , die Teilenummer ist VQ7-8-FG-S-3NRA03-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ7-8-FG-S-3NRA03-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ7-8-FG-D-1ZA04-Q
VQ7-8-FG-D-1ZR-Q
VQ7-8-FG-D-2Z-Q
VQ7-8-FG-S-3NRSC-Q
VQ7-8-FG-S-3NSC-Q
VQ7-8-FG-S-3O-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung CE-konform Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Umgekehrt durchströmt Steckverbinder Option Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part

174.24 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 5 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend100 V AC[Rc (R)] Rc1/2-Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internCE-konformes ProduktGemeinsame AbluftAnschluss seitlichOhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz---

157.45 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend100 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung0.15 bis 1internJaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz---

157.35 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend200 V AC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internJaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder)Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz---

118.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Weiche Dichtung0.2 bis 1internJaGemeinsame Abluft-OhneVorverdrahteter SignalgeberMit Anzeigeleuchte---

118.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internJaGemeinsame Abluft-OhneVorverdrahteter SignalgeberMit Anzeigeleuchte---

110.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule-Standard0.15 bis 1internJaGemeinsame Abluft-OhneDIN-Klemmenblock (ohne Steckverbinder)Ohne---

Technischer Support