Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ7-8-FG-S-1ZR-Q
Teilenummer
|
---|
VQ7-8-FG-S-1ZR-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Umgekehrt durchströmt | Steckverbinder | Option | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für VQ7-8, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 2 / Einzelventil , die Teilenummer ist VQ7-8-FG-S-1ZR-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ7-8-FG-S-1ZR-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Spezifikationen Anschluss
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Related component type
Type of fitting thread part
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Umgekehrt durchströmt
Steckverbinder
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ7-8-FG-D-1ZA04-Q |
VQ7-8-FG-D-1ZR-Q |
VQ7-8-FG-D-2Z-Q |
VQ7-8-FG-S-2Z-Q |
VQ7-8-FG-S-2ZA04-Q |
VQ7-8-FG-S-3-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Umgekehrt durchströmt | Steckverbinder | Option | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | CE-konformes Produkt | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
157.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
157.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 200 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
113.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
130.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Max. 250 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
110.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - |