Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ7-8-FG-D-1-Q
Teilenummer
|
---|
VQ7-8-FG-D-1-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Umgekehrt durchströmt | Steckverbinder | Option | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für VQ7-8, ISO-Standard-Elektromagnetventil / Größe 2 / Einzelventil , die Teilenummer ist VQ7-8-FG-D-1-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ7-8-FG-D-1-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
CV-Wert
Spezifikationen Anschluss
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Related component type
Type of fitting thread part
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Umgekehrt durchströmt
Steckverbinder
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ7-8-FG-D-1NA04-Q |
VQ7-8-FG-D-1NR-Q |
VQ7-8-FG-D-1ZA04-Q |
VQ7-8-FG-D-1ZR-Q |
VQ7-8-FG-D-2Z-Q |
VQ7-8-FG-D-3N-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Umgekehrt durchströmt | Steckverbinder | Option | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Max. 250 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | ||
152.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | ||
174.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | CE-konformes Produkt | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
157.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
157.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 200 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | ||
152.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - |