• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SYJ300, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Teilenummern - CAD Download)

SYJ300, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Improved pilot valve strength

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJ312-5MNZ-M3-Q

Teilenummer
SYJ312-5MNZ-M3-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards

47.44 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Anzahl der Magnetventile Einfach
Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für SYJ300, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SYJ312-5MNZ-M3-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ312-5MNZ-M3-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJ312-5GSD-M3-Q
SYJ312-5GU-M3-F-Q
SYJ312-5GU-M3-Q
SYJ312-5MOE-M3-Q
SYJ312-5MOU-M3-F-Q
SYJ312-5MOU-M3-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement CE-konform Gehäuseoptionen Compliance with IEC standards

44.73 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardGrommet lead wire 0.3 mPush-turn locking slotted styleMit ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

48.26 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Mit BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

46.81 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

45.42 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internVerriegelnStandardM plug connector without connectorPush-turn locking lever styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

49.02 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Mit BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

47.56 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM3Direktleitungen-0.15 bis 0.7internKeine ArretierungStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)Ohne BefestigungselementJaAusführung einzelnes Pilotabluftventil-

Technischer Support