Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ314-5LO-M5-Q
Teilenummer
|
---|
SYJ314-5LO-M5-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.44 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | Untergrund-Leitungen | 0,086 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für SYJ300, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SYJ314-5LO-M5-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ314-5LO-M5-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compliance with IEC standards
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYJ312-5GSD-M3-Q |
SYJ312-5GU-M3-F-Q |
SYJ312-5GU-M3-Q |
SYJ314-5LO-Q |
SYJ314-5LOU-M5-Q |
SYJ314-5LOU-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
48.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Mit Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
46.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
57.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | Untergrund-Leitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
50.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |