Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ514-3YOD-Q
Teilenummer
|
---|
SYJ514-3YOD-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | 0.32 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für SYJ500, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SYJ514-3YOD-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ514-3YOD-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Compliance with IEC standards
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYJ512-4D-M5-F-Q |
SYJ512-4D-M5-Q |
SYJ512-4DZ-M5-Q |
SYJ514-4D-01-Q |
SYJ514-4DZ-Q |
SYJ514-5D-01-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
62.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
60.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0.32 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
60.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | 0.32 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
61.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0.32 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |