Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYJ712-5DZ-01F-Q
Teilenummer
|
---|
SYJ712-5DZ-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für SYJ700, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, die Teilenummer ist SYJ712-5DZ-01F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJ712-5DZ-01F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
CV-Wert
Compliance with IEC standards
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYJ712-4DZ-01F-Q |
SYJ712-4YO-01F-Q |
SYJ712-5D-01F-Q |
SYJ712-5DZD-01F-Q |
SYJ712-5DZE-01F-F-Q |
SYJ712-5DZE-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
68.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
67.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
70.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
77.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0,77 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
75.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | 0.15 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |