3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQZ232-2YZ1-C6-Q

Teilenummer
VQZ232-2YZ1-C6-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

73.02 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen200 V ACOne-Touch-Leitungen--Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 15 mmStandardausführungRc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Anzahl der Magnetventile Einfach Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung)
Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule CE-konform CE-konformes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ232-2YZ1-C6-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ232-2YZ1-C6-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQZ115-5G1-C6-PRF-Q
VQZ115-5G1-M5-PR-Q
VQZ115-5G1-M5-PRF-Q
VQZ232-4YB1-C4-Q
VQZ232-4YOW1-C6-Q
VQZ232-5G1-C4-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

70.35 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen--Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Mit BefestigungselementBreite: 10 mmStandardausführungRc

67.47 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM5--Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 10 mmStandardausführung-

70.35 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM5--Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Mit BefestigungselementBreite: 10 mmStandardausführung-

69.89 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen220 V ACOne-Touch-Leitungen-0,39Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internVerriegelnDIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)OhneOhne15 mm (Breite)StandardausführungRc

68.39 €

1 26 Arbeitstage Tropfgeschützt / Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen220 V ACOne-Touch-Leitungen--Ø6Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 15 mmStandardausführungRc

60.47 €

1 68 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen--Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 15 mmStandardausführungRc

Technischer Support