Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQZ232-6G1-M5-Q
Teilenummer
|
---|
VQZ232-6G1-M5-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M5 | 0,39 | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Tülle (DC-Spezifikationen) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ohne | 15 mm (Breite) | Standardausführung | Rc |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Anzahl der Magnetventile | Einfach | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) |
Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ232-6G1-M5-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ232-6G1-M5-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Ausführung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Gehäusegröße
Funktionen
Type of fitting thread part
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQZ115-5G1-C6-PRF-Q |
VQZ115-5G1-M5-PR-Q |
VQZ115-5G1-M5-PRF-Q |
VQZ232B-5YOW1-C6-Q |
VQZ232B-5YOW1-C6F-Q |
VQZ232B-5YZW1-M5-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Mit Befestigungselement | Breite: 10 mm | Standardausführung | Rc | ||
67.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | - | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | ||
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | - | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Mit Befestigungselement | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | ||
67.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 15 mm | Schnell reagierende Ausführung | Rc | ||
67.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 15 mm | Ausführung mit hoher Geschwindigkeit | G | ||
74.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | - | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme (mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz) | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 15 mm | Schnell reagierende Ausführung | - |