Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQZ212R-5LO1-M5-F-Q
Teilenummer
|
---|
VQZ212R-5LO1-M5-F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | 0,30 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | 15 mm (Breite) | Externe Pilotluft | Rc |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Anzahl der Magnetventile | Einfach | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) |
Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ212R-5LO1-M5-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ212R-5LO1-M5-F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Ausführung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Gehäusegröße
Funktionen
Type of fitting thread part
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQZ115-5G1-C6-PRF-Q |
VQZ115-5G1-M5-PR-Q |
VQZ115-5G1-M5-PRF-Q |
VQZ212R-5M1-C6-Q |
VQZ212R-5YO1-C6-Q |
VQZ212R-5YO1-M5-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Mit Befestigungselement | Breite: 10 mm | Standardausführung | Rc | ||
67.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | - | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | ||
70.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | - | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Mit Befestigungselement | Breite: 10 mm | Standardausführung | - | ||
73.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 15 mm | Externe Pilotluft | Rc | ||
71.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | - | Ohne | Breite: 15 mm | Externe Pilotluft | Rc | ||
66.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M5 | 0,30 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Ohne | 15 mm (Breite) | Externe Pilotluft | Rc |