3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQZ312-5YZ1-02-Q

Teilenummer
VQZ312-5YZ1-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

83.82 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/4--Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 18 mmStandardausführung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Anzahl der Magnetventile Einfach Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung)
Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule CE-konform CE-konformes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, Serie VQZ100 / 200 / 300, Einzeleinheit, Rohrversion, die Teilenummer ist VQZ312-5YZ1-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ312-5YZ1-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQZ115-5G1-C6-PRF-Q
VQZ115-5G1-M5-PR-Q
VQZ115-5G1-M5-PRF-Q
VQZ312-5YZ1-C10-Q
VQZ312-5YZ1-C6-F-Q
VQZ312-5YZ1-C6-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

70.35 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen--Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Mit BefestigungselementBreite: 10 mmStandardausführungRc

67.47 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM5--Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 10 mmStandardausführung-

70.35 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCMM5--Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Mit BefestigungselementBreite: 10 mmStandardausführung-

87.77 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen--Ø10Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-OhneBreite: 18 mmStandardausführungRc

90.19 €

1 26 Arbeitstage Standard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen--Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz)Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Mit BefestigungselementBreite: 18 mmStandardausführungRc

87.82 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen-0.62Ø6Standard0.1 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne18 mm (Breite)StandardausführungRc

Technischer Support