Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
54.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
63.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
86.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
61.85 € | 1 | 31 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0,23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
70.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
83.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
58.97 € | 1 | 80 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0,23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
67.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
86.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
61.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
58.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0,23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
67.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
54.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
63.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
61.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
53.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
84.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
68.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
81.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
57.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
57.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
53.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
61.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
60.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruckausführung | - | ||
57.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 1.0 | Außen | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Hochdruck- / externer Pilotenmodell | - | ||
59.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
66.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
88.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
63.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0,23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
66.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
63.65 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
96.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | Außen | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Externe Pilotluft | - | ||
75.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 220 V AC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
76.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
62.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
80.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
66.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
85.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
71.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
79.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
65.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
80.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
66.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
79.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
89.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
89.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
75.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
80.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
75.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
65.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
79.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
64.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
80.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
66.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
88.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
88.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
74.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
65.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäusegröße
Funktionen
Type of fitting thread part
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften