5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie VQZ100 / 200 / 300 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie VQZ100 / 200 / 300
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQZ215K-5Y1-02-Q

Teilenummer
VQZ215K-5Y1-02-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

80.65 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/40.38-Standard0.1 bis 1.0internNicht im LieferumfangDIN-KlemmeNicht verriegelbar, Steckausführung-CE-konformes Produkt-Hochdruckausführung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Anzahl der Magnetventile Einfach
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie VQZ100 / 200 / 300, die Teilenummer ist VQZ215K-5Y1-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ215K-5Y1-02-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQZ115-5L1-01-Q
VQZ115-5L1-CP-Q
VQZ115-5L1-N1-Q
VQZ215K-5Y1-Q
VQZ215K-5YB1-Q
VQZ215K-5YO1-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Gehäusegröße Funktionen Type of fitting thread part

86.32 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/80.23-Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, Steckausführung-CE-konformes Produkt-Standardausführung-

61.85 €

1 17 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--0,23-Standard0.1 bis 0.7internNicht im LieferumfangL-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mmNicht verriegelbar, Steckausführung-CE-konformes Produkt-Standardausführung-

64.63 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektKeine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCOne-Touch-Leitungen-0.23Ø1 / 8"Ventilkegeldichtung0.15 bis 0.7internKeine ArretierungL-Stecker mit VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzCE-konformes Produkt10 mm (Breite)StandardausführungRc

66.53 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--0.38-Standard0.1 bis 1.0internNicht im LieferumfangDIN-KlemmeNicht verriegelbar, Steckausführung-CE-konformes Produkt-Hochdruckausführung-

71.27 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--0.38-Standard0.1 bis 1.0internNicht im LieferumfangDIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)-CE-konformes Produkt-Hochdruckausführung-

63.40 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC--0.38-Standard0.1 bis 1.0internNicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, Steckausführung-CE-konformes Produkt-Hochdruckausführung-

Technischer Support