Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQZ215B-5YZ1-01-Q
Teilenummer
|
---|
VQZ215B-5YZ1-01-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Einzeleinheit, Serie VQZ100 / 200 / 300, die Teilenummer ist VQZ215B-5YZ1-01-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQZ215B-5YZ1-01-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Gehäusegröße
Type of fitting thread part
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQZ115-5L1-01-Q |
VQZ115-5L1-CP-Q |
VQZ115-5L1-N1-Q |
VQZ215B-5YZ1-02-Q |
VQZ215B-5YZ1-Q |
VQZ215B-6L1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäusegröße | Funktionen | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
61.85 € | 1 | 31 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0,23 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Standardausführung | - | ||
64.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | 0.23 | Ø1 / 8" | Ventilkegeldichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | 10 mm (Breite) | Standardausführung | Rc | ||
88.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
74.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | DIN - Terminal (mit Licht und Spannung) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - | ||
65.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | - | - | 0.38 | - | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | Nicht im Lieferumfang | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | CE-konformes Produkt | - | Schnell reagierende Ausführung | - |