Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP342-5MO1-01A-F
Teilenummer
|
---|
VP342-5MO1-01A-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Related component type | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 0,8 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter, die Teilenummer ist VP342-5MO1-01A-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP342-5MO1-01A-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Ventilspezifikationen
Spezifikation Rückschlagventil
Related component type
Type
Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen
Ventiltyp
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP342-1D1-02FA |
VP342-1DO1-02FA |
VP342-1DZ1-01FA |
VP342-5MO1-02FA |
VP342-5MOU1-01FA |
VP342-5MOU1-02A-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Related component type | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 1,0 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | ||
89.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 1,0 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | ||
95.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 0,8 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | ||
83.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 1,0 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | ||
88.48 € | 1 | 39 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 0,8 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | ||
91.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 1,0 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | Standard | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz (unpolar) | Mit Befestigungselement | Ohne | VP300 | Standardausführung (0,7 MPa) | Keine | - | Standard | Keine | - |