3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption at just 1.5 W (DC)
· Can also be used as a selector valve or divider valve
· Possible to change from N.C. to N.O.
· Possible to use in vacuum applications

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP542-4G1-03A

Teilenummer
VP542-4G1-03A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Related component type Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

95.39 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, Tellerventil2,2Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter, die Teilenummer ist VP542-4G1-03A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP542-4G1-03A.

Produktvarianten

Teilenummer
VP342-1D1-02FA
VP342-1DO1-02FA
VP342-1DZ1-01FA
VP542-4Y1-03FA
VP542-4YD1-02FA
VP542-4YD1-02FB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Related component type Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

90.15 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

89.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

95.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/8DirektleitungenFührung, Tellerventil0,8Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

104.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/8DirektleitungenFührung, Tellerventil2,2Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhneVP500Standardausführung (0,7 MPa)Keine-StandardKeine-

104.26 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,8Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

104.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,8Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) mit SteckverbinderPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

Technischer Support