3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption at just 1.5 W (DC)
· Can also be used as a selector valve or divider valve
· Possible to change from N.C. to N.O.
· Possible to use in vacuum applications

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP342-BDZ1-02A

Teilenummer
VP342-BDZ1-02A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Related component type Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

95.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V AC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Materialdichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Gehäuseanschluss, Starter, die Teilenummer ist VP342-BDZ1-02A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP342-BDZ1-02A.

Produktvarianten

Teilenummer
VP342-1D1-02FA
VP342-1DO1-02FA
VP342-1DZ1-01FA
VP342-BDZ1-02FA
VP342-BDZ1-02FA-F
VP342-BDZ1-02FB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Related component type Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

90.15 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

89.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

95.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACG1/8DirektleitungenFührung, Tellerventil0,8Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

95.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

98.19 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzMit BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

95.48 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V ACG1/4DirektleitungenFührung, Tellerventil1,0Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne BefestigungselementOhne-Standardausführung (0,7 MPa)-----

Technischer Support