Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP744R-5D1-04A
Teilenummer
|
---|
VP744R-5D1-04A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 168.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser, die Teilenummer ist VP744R-5D1-04A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP744R-5D1-04A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Ventilspezifikationen
Spezifikation Rückschlagventil
Spezifikation Drosselventil
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Related component type
Type of fitting thread part
Type
Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen
Ventiltyp
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP300-202-2N |
VP300-217-1 |
VP300-224-1 |
VP744R-5D1-A |
VP744R-5DD1-04A |
VP744R-5DO1-04FA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | Unterplatte | NPT | - | - | VP344 | ||
- | 0.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dichtung | - | - | - | VP344 | ||
- | 0.40 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flachkopfschraube mit Innensechskant | - | - | - | VP344 | ||
- | 152.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 168.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | 3,3 | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Verriegelung durch Drücken und Drehen (mit Schraubendreher betätigte Ausführung) | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | VP700 | Standardausführung (0,7 MPa) | Keine | Keine | - | - | - | Standard | Keine | - | ||
- | 167.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/2 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - |