3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption at just 1.5 W (DC)
· Can also be used as a selector valve or divider valve
· Possible to change from N.C. to N.O.
· Possible to use in vacuum applications

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP344-5DO1-A
VP544-5DO1-A
VP744-5DO1-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Spezifikation Drosselventil Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

89.27 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Standardausführung (0,7 MPa)--------

103.39 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Standardausführung (0,7 MPa)--------

152.00 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Standardausführung (0,7 MPa)--------

Loading...

  1. 1

Technischer Support