Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP344R-5YZE1-A
Teilenummer
|
---|
VP344R-5YZE1-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme (EN175301-803) mit Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser, die Teilenummer ist VP344R-5YZE1-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP344R-5YZE1-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Ventilspezifikationen
Spezifikation Rückschlagventil
Spezifikation Drosselventil
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Related component type
Type of fitting thread part
Type
Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen
Ventiltyp
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP300-202-2N |
VP300-217-1 |
VP300-224-1 |
VP344R-6D1-02A |
VP344RK-5DO1-02FA |
VP344RK-5DZ1-02A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ventilspezifikationen | Funktionen | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen | Ventiltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | Unterplatte | NPT | - | - | VP344 | ||
0.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dichtung | - | - | - | VP344 | ||
0.40 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flachkopfschraube mit Innensechskant | - | - | - | VP344 | ||
99.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.7 | Außen | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | - | Standardausführung (0,7 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/4 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 1 | Außen | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | - | Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
107.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Untergrund-Leitungen | Führung, Tellerventil | - | Weiche Dichtung | -0.1 bis 1 | Außen | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | - | Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa) | - | - | - | - | - | - | - | - |