3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption at just 1.5 W (DC)
· Can also be used as a selector valve or divider valve
· Possible to change from N.C. to N.O.
· Possible to use in vacuum applications

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP344-5MN1-02FA

Teilenummer
VP344-5MN1-02FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Spezifikation Drosselventil Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

92.02 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/4Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil0,9Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardM-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhneVP300Standardausführung (0,7 MPa)KeineKeine---StandardKeine-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser, die Teilenummer ist VP344-5MN1-02FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP344-5MN1-02FA.

Produktvarianten

Teilenummer
VP300-202-2N
VP300-217-1
VP300-224-1
VP344-5MN1-02FB
VP344-5MNZ1-A
VP344-5MOZ1-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Spezifikation Drosselventil Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp

9.39 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------------------------1/4UnterplatteNPT--VP344

0.52 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten--------------------------Dichtung---VP344

0.40 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------------------------Flachkopfschraube mit Innensechskant---VP344

92.02 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/4Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil0,9Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardM-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhneVP300Standardausführung (0,7 MPa)KeineKeine---StandardKeine-

88.47 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardM-Stecker ohne VerbindungsleitungNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne-Standardausführung (0,7 MPa)--------

88.48 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 0.7internStandardM plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne-Standardausführung (0,7 MPa)--------

Technischer Support