3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption at just 1.5 W (DC)
· Can also be used as a selector valve or divider valve
· Possible to change from N.C. to N.O.
· Possible to use in vacuum applications

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP744K-5Y1-04FA

Teilenummer
VP744K-5Y1-04FA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Spezifikation Drosselventil Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp
-

171.56 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/2Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 1internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa)--------

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile / elastische Dichtung, Vorsteuerung/Sitzventil, Grundkörper, Anlasser, die Teilenummer ist VP744K-5Y1-04FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP744K-5Y1-04FA.

Produktvarianten

Teilenummer
VP300-202-2N
VP300-217-1
VP300-224-1
VP744K-5YO1-03FA
VP744K-5YO1-04FA
VP744K-5YOD1-04A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen Ventilspezifikationen Funktionen Spezifikation Rückschlagventil Spezifikation Drosselventil Anschlussdurchmesser Rohranschluss Related component type Type of fitting thread part Type Sicherheitsendschalter Typ / Verdrahtung Spezifikationen Ventiltyp
-

9.39 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten-------------------------1/4UnterplatteNPT--VP344
-

0.52 €

1 26 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten--------------------------Dichtung---VP344
-

0.40 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------------------------Flachkopfschraube mit Innensechskant---VP344
-

170.68 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 1internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa)--------
-

170.68 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1/2Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 1internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa)--------
-

170.68 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/2Untergrund-LeitungenFührung, Tellerventil-Weiche Dichtung0.2 bis 1internStandardDIN-Klemme (EN175301-803) ohne SteckverbinderPush-turn locking slotted styleOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne-Hochdruck-Ausführung (1,0 MPa)--------

Technischer Support