Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VG342R-5D-06F-Q
Teilenummer
|
---|
VG342R-5D-06F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | [Sonstige] 2 Positionen universal | 24 V DC | G | 3/4 | 9,8 | -0.1 bis 0.9 | Außen | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Anzahl der Magnetventile | Einfach | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) |
Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für VG342, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Sitzventil, pilotgesteuert, die Teilenummer ist VG342R-5D-06F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VG342R-5D-06F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schalterausführung
Ausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Funktionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VG342-1D-10A-Q |
VG342-1D-10B-Q |
VG342-1DZ-04A-Q |
VG342R-5D-06F-Y-Q |
VG342R-5D-06N-Q |
VG342R-5D-10-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1 | 11,4 | 02 bis 0.9 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Standardausführung | ||
292.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1 | 11,4 | 02 bis 0.9 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Standardausführung | ||
297.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 7 | 02 bis 0.9 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ja | Standardausführung | ||
295.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [Sonstige] 2 Positionen universal | 24 V DC | G | 3/4 | 9,8 | -0.1 bis 0.9 | Außen | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Modell mit geringem Stromverbrauch | ||
292.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [Sonstige] 2 Positionen universal | 24 V DC | NPT | 3/4 | 9,8 | -0.1 bis 0.9 | Außen | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Standardausführung | ||
292.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedervakuum kompatibel / Standard / Keine Schmierung erforderlich | [Sonstige] 2 Positionen universal | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1 | 11,4 | -0.1 bis 0.9 | Außen | DIN-Klemme | Ohne | Ja | Standardausführung |