Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP3165V-105DA1-F-Q
Teilenummer
|
---|
VP3165V-105DA1-F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäusegröße | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1 | Direktleitungen | Führung, Spule | 15,2 | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.2 | Außen | DIN-Klemme | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | 1 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Großes 3-Wege-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP3145 / 3165 / 3185, die Teilenummer ist VP3165V-105DA1-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP3165V-105DA1-F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP3145-033DB-Q |
VP3145-033DLA-Q |
VP3145-033DLB-Q |
VP3165V-105DA1-Q |
VP3165V-105DB1-F-Q |
VP3165V-105DB1-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäusegröße | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 5.5 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.8 | intern | DIN-Klemme | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1/2 | - | ||
270.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 5.5 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.8 | intern | DIN-Klemme mit Anzeigeleuchte | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1/2 | - | ||
270.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 5.5 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.8 | intern | DIN-Klemme mit Anzeigeleuchte | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1/2 | - | ||
371.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1 | Direktleitungen | Führung, Spule | 15,2 | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.2 | Außen | DIN-Klemme | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1 | - | ||
371.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1 | Direktleitungen | Führung, Spule | 15,2 | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.2 | Außen | DIN-Klemme | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1 | - | ||
371.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1 | Direktleitungen | Führung, Spule | 15,2 | Weiche Dichtung | -0.1 bis 0.2 | Außen | DIN-Klemme | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Ja | 1 | - |