Großes 3-Wege-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP3145 / 3165 / 3185 (Teilenummern - CAD Download)

Großes 3-Wege-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP3145 / 3165 / 3185
Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP3185V-145DB1-F-Q

Teilenummer
VP3185V-145DB1-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäusegröße Related component type

423.39 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Niedervakuum kompatibel[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1 1/2DirektleitungenFührung, Spule35,2Weiche Dichtung-0.1 bis 0.2AußenDIN-KlemmeOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1 1/2-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Großes 3-Wege-Magnetventil, Gummidichtung, Serie VP3145 / 3165 / 3185, die Teilenummer ist VP3185V-145DB1-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP3185V-145DB1-F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VP3145-033DB-Q
VP3145-033DLA-Q
VP3145-033DLB-Q
VP3185V-145DB1-Q
VP3185V-145DLA1-Q
VP3185V-145DZA1-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäusegröße Related component type

266.73 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, Spule5.5Weiche Dichtung0.2 bis 0.8internDIN-KlemmeOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1/2-

270.05 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, Spule5.5Weiche Dichtung0.2 bis 0.8internDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1/2-

270.05 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenFührung, Spule5.5Weiche Dichtung0.2 bis 0.8internDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1/2-

423.39 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1 1/2DirektleitungenFührung, Spule35,2Weiche Dichtung-0.1 bis 0.2AußenDIN-KlemmeOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1 1/2-

426.69 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1 1/2DirektleitungenFührung, Spule35,2Weiche Dichtung-0.1 bis 0.2AußenDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1 1/2-

430.82 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1 1/2DirektleitungenFührung, Spule35,2Weiche Dichtung-0.1 bis 0.2AußenDIN-Klemme mit Leuchte/ÜberspannungsschutzOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-Ja1 1/2-

Technischer Support