Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V114-5MN-M5
Teilenummer
|
---|
V114-5MN-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,35 W | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - |
Loading...
Rohre | Untergrund-Leitungen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard, die Teilenummer ist V114-5MN-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V114-5MN-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Manueller Schalter
Type
Applications
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-V114T-5LNZB-M5 |
10-V114T-5LZ-M5 |
V114-3MZ |
V114-5MNB |
V114-5MNB-M5 |
V114-5MNU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,1 W (mit Energiesparschaltung) | L-Stecker (ohne Verbindungsleitung) | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Reinigungsspezifikationen | Standardausführung | ||
40.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,1 W (mit Energiesparschaltung) | L-Steckverbinder (mit Zuleitung), Länge der Zuleitung 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Reinigungsspezifikationen | Standardausführung | ||
25.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | - | - | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,35 W | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
25.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,35 W | M-Stecker (ohne Verbindungsleitung) | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Standard | Standardausführung | ||
25.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,35 W | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
28.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Linearbewegung, Spule | 0.008 | Weiche Dichtung | 0 bis 0.7 | - | 0,35 W | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | - | - |