V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard (Teilenummern - CAD Download)

V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard
Hersteller von Handlingsgeräten können die Suche nach einem kompakten, leichten Ventil mit hohem Durchfluss zur Steuerung von mittleren und kleinen Antriebsanwendungen jetzt einstellen. Nach einer ausgedehnten Forschungs- und Entwicklungsphase bringt der Weltmarktführer SMC nun mit seiner neuesten Serie V100 eines der modernsten Magnetventile auf dem Markt heraus. Mit einem revolutionären Magnetschaltkreis und einer Abdeckung, ermöglicht die umweltfreundliche Konstruktion ohne Einsatz von Maschinen des V100 eine Zunahme der Spulenleistung um 60%.Außerdem kann durch die niedrige Leistungsaufnahme Energie gespart werden. Das Standardventil V100 verbraucht lediglich 0,35 W, das sind 76% weniger als bei vergleichbaren Ventilen, und das Energiespar-Modell verbraucht nur 0,1W, was deutliche Einsparungen von bis zu 93% im Vergleich zu anderen Produkten bedeutet.Die Serie V100 ist in 3-, 5-, 6-, 12- und 24-Volt-Ausführungen erhältlich und hat einen Ventilabstand von nur 10mm, sowie eine Gesamthöhe und länge von 24,7, bzw. 27 mm und ist damit wahrscheinlich eines der kleinsten Pneumatikventile, die es heutzutage gibt. Bei nur 12 g Gewicht und mit Durchflussgeschwindigkeiten zwischen 8,4 und 24 l pro Minute, ist es die perfekte Lösung, wenn Platz, Leistung und Komponentengewicht entscheidend sind.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V114-6LOU

Teilenummer
V114-6LOU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Type Applications

28.35 €

1 4 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC--Linearbewegung, Spule0,008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Sie befinden sich auf der Seite für V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard, die Teilenummer ist V114-6LOU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V114-6LOU.

Produktvarianten

Teilenummer
10-V114T-5LNZB-M5
10-V114T-5LZ-M5
V114-3MZ
V114-6LOU-M5
V114-6LOZ
V114-6LOZ-M5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Type Applications

39.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,1 W (mit Energiesparschaltung)L-Stecker (ohne Verbindungsleitung)Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigtMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzReinigungsspezifikationenStandardausführung

40.45 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,1 W (mit Energiesparschaltung)L-Steckverbinder (mit Zuleitung), Länge der Zuleitung 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzReinigungsspezifikationenStandardausführung

25.00 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC--Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WM plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz--

33.68 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)--

27.02 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC--Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz--

32.34 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz--

Technischer Support