V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard (Teilenummern - CAD Download)

V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V114-5HB-M5

Teilenummer
V114-5HB-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Type Applications

25.00 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WTülle 0,6 mArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Untergrund-Leitungen

Sie befinden sich auf der Seite für V100, 3 / 2-Wege-Magnetventil - Standard, die Teilenummer ist V114-5HB-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V114-5HB-M5.

Produktvarianten

Teilenummer
10-V114T-5LNZB-M5
10-V114T-5LZ-M5
V114-3MZ
V114-5HS
V114-5HS-M5
V114-5HU
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Type Applications

39.90 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,1 W (mit Energiesparschaltung)L-Stecker (ohne Verbindungsleitung)Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigtMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzReinigungsspezifikationenStandardausführung

40.45 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,1 W (mit Energiesparschaltung)L-Steckverbinder (mit Zuleitung), Länge der Zuleitung 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzReinigungsspezifikationenStandardausführung

25.00 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC--Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WM plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz--

27.71 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz--

25.00 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCMM5Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Überspannungsschutz--

29.68 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Linearbewegung, Spule0.008Weiche Dichtung0 bis 0.7-0,35 WTülle 0,6 mNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert)--

Technischer Support