S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt (Teilenummern - CAD Download)

S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt
Die 3/2-Wege-Magnetventile der Serie S070 sind super-kompakt und direktbetätigt. Ihre Miniaturgröße entspricht den Anforderungen von Analyse- und medizinischen Geräten und Anlagen der Halbleiterindustrie. Die Serie S070 hat ein extrem geringes Gewicht (5g pro Einzelventileinheit) und der Geräuschpegel beim Betrieb beträgt 38dB (A) oder weniger. Die Anzahl der Stationen kann einfach erhöht oder reduziert werden (verblockbar). Die Ventilbreite beträgt 7mm.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S070B-SBG-M3

Teilenummer
S070B-SBG-M3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuse-Ausführung Energieverbrauch
(W)

51.21 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)5 V DCMM3Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Spule0.011-Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes Kabel-0,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(MPa) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt, die Teilenummer ist S070B-SBG-M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S070B-SBG-M3.

Produktvarianten

Teilenummer
S070A-5CC
S070A-5CG
S070A-5DC
S070B-SBG-M5
S070B-SCC
S070B-SCC-M3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuse-Ausführung Energieverbrauch
(W)

46.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangMit Steckerkabel, Lampe und ÜberspannungsschutzBasis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag0,5

40.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes KabelBasis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag0,5

46.87 €

1 4 Arbeitstage -Einheit für Verteilerbefestigung-Krümmerbasis----24 V DC----0.011---Externe Verdrahtung mit Betriebsanzeige/FunkenlöschungFlanschversion mit Montageclips0,5

51.21 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)5 V DCMM5Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Spule0.011-Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes Kabel-0,35

46.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)5 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Spule0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangInterne Verdrahtung mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-0,5

57.34 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)5 V DCMM3Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangMit Steckerkabel, Lampe und ÜberspannungsschutzArt der Bodenverrohrung / Schraubbefestigung0,5

Technischer Support