Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S070B-SAC
Teilenummer
|
---|
S070B-SAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuse-Ausführung | Energieverbrauch (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Spule | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Interne Verdrahtung mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | 0,35 |
Loading...
Nenndruck(MPa) | 1.0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt, die Teilenummer ist S070B-SAC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S070B-SAC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschlussrohr-Ø
Gehäuse-Ausführung
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Energieverbrauch(W)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S070A-5CC |
S070A-5CG |
S070A-5DC |
S070B-SAC-M5 |
S070B-SAG |
S070B-SAG-M3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuse-Ausführung | Energieverbrauch (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Mit Steckerkabel, Lampe und Überspannungsschutz | Basis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag | 0,5 | ||
40.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Eingegossenes Kabel | Basis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag | 0,5 | ||
46.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einheit für Verteilerbefestigung | - | Krümmerbasis | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | 0.011 | - | - | - | Externe Verdrahtung mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung | Flanschversion mit Montageclips | 0,5 | ||
57.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 5 V DC | M | M5 | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Spule | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Interne Verdrahtung mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | 0,35 | ||
40.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Spule | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Eingegossenes Kabel | - | 0,35 | ||
51.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 5 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Spule | 0.016 | - | Weiche Dichtung | Nicht im Lieferumfang | Eingegossenes Kabel | - | 0,35 |