S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt (Teilenummern - CAD Download)

S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt
A 7‑mm width compact solenoid valve.
[Features]
· A 7‑mm width compact solenoid valve manifold.
· Valve unit weight: 5 g.
· Single unit specifications, base mounted type manifolds and body ported type manifolds are available.
· Manifold model number: SS073.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S070C-VCG-32

Teilenummer
S070C-VCG-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuse-Ausführung Energieverbrauch
(W)

40.74 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)6 V DCWiderhakenkupplungen-DirektleitungenLinearbewegung, Spule0.016Ø3.2Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes Kabel-0,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(MPa) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für S070, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Kompaktausführung, direkt betätigt, die Teilenummer ist S070C-VCG-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S070C-VCG-32.

Produktvarianten

Teilenummer
S070A-5CC
S070A-5CG
S070A-5DC
S070C-VDC-32
S070C-VDG-32
S070M-5AC-32
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuse-Ausführung Energieverbrauch
(W)

46.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangMit Steckerkabel, Lampe und ÜberspannungsschutzBasis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag0,5

40.74 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016-Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes KabelBasis-Rohrleitungstyp / Clip-Anschlag0,5

46.87 €

1 4 Arbeitstage -Einheit für Verteilerbefestigung-Krümmerbasis----24 V DC----0.011---Externe Verdrahtung mit Betriebsanzeige/FunkenlöschungFlanschversion mit Montageclips0,5

46.87 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)6 V DCWiderhakenkupplungen-DirektleitungenLinearbewegung, Spule0.011Ø3.2Weiche DichtungNicht im LieferumfangInterne Verdrahtung mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz-0,5

40.74 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)6 V DCWiderhakenkupplungen-DirektleitungenLinearbewegung, Spule0.011Ø3.2Weiche DichtungNicht im LieferumfangEingegossenes Kabel-0,5

46.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisNiedervakuum kompatibel / Standard / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCWiderhakenkupplungen-DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil0.016Ø3.2Weiche DichtungNicht im LieferumfangMit Steckerkabel, Lampe und ÜberspannungsschutzStapelverteiler mit Gehäuseanschlüssen0,35

Technischer Support