Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VK332Y-5DZ-01-F-Q
Teilenummer
|
---|
VK332Y-5DZ-01-F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,10 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Manueller Schalter | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventil, direkt betätigtes Sitzventil, Gummidichtung, Serie VK300, die Teilenummer ist VK332Y-5DZ-01-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VK332Y-5DZ-01-F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Ventiloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VK332-1DO-M5-Q |
VK332-1DS-M5-F-Q |
VK332-1DZ-M5-F-Q |
VK332Y-5DZ-01F-Q |
VK332Y-5DZ-M5-F-Q |
VK332Y-5DZ-M5-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,13 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
71.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,13 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
75.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,13 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,10 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl | ||
77.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,10 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 0,10 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl |