Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VK3120-1DZ-01F-Q
Teilenummer
|
---|
VK3120-1DZ-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 100 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Manueller Schalter | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für VK3000, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigtes Sitzventil, weichdichtender Schieber, die Teilenummer ist VK3120-1DZ-01F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VK3120-1DZ-01F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Führungs-Luftversorgung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Ventiloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VK3120-1D-01-Q |
VK3120-1D-M5-Q |
VK3120-1DZ-01-Q |
VK3120-2DZ-01-Q |
VK3120-2DZ-01F-Q |
VK3120-3D-01-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung |