Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VK3140Y-5DO-Q
Teilenummer
|
---|
VK3140Y-5DO-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Manueller Schalter | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für VK3000, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigtes Sitzventil, weichdichtender Schieber, die Teilenummer ist VK3140Y-5DO-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VK3140Y-5DO-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohre
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Ventiloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VK3120-1DZ-01F-Q |
VK3120-2DZ-01-Q |
VK3120-2DZ-01F-Q |
VK3140Y-5DZ-Q |
VK3140Y-6DO-Q |
VK3140Y-6DZ-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 100 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
79.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
97.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 12 V DC | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0.11 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) |