Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VT317V-3DZ-02-Q
Teilenummer
|
---|
VT317V-3DZ-02-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | 0.62 | intern | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Vakuum Spezifikation |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Nenndruck(MPa) | 0 bis 0.9 | Manueller Schalter | Nicht im Lieferumfang | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | DIN-Klemme |
Sie befinden sich auf der Seite für VT317, Direkt betätigtes 3 / 2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten, die Teilenummer ist VT317V-3DZ-02-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VT317V-3DZ-02-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Ventiloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VO317-2D-Q |
VO317-2DZ-Q |
VO317-3D-Q |
VT317V-4D-02F-Q |
VT317V-5D-02-Q |
VT317V-5D-02F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Ventiloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | 0.47 | intern | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
60.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | 0.47 | intern | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | 0.47 | intern | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
57.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [Sonstige] 2 Positionen universal | 220 V AC | G | 1/4 | Direktleitungen | 0.62 | - | Ohne | CE-konformes Produkt | Vakuum Spezifikation | ||
57.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | 0.62 | intern | Ohne | CE-konformes Produkt | Vakuum Spezifikation | ||
57.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/4 | Direktleitungen | 0.62 | intern | Ohne | CE-konformes Produkt | Vakuum Spezifikation |